text.skipToContent text.skipToNavigation

UHD-4L-48B3-PBVD

Rack Unisub HD pour châssis 19  4U Gauche, 192 Ports, LCASH GB CRM Ports, VDE

Contact Distributor for Lead Time

Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -40 °C  to  85 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  to  60 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  to  85 °C   
Specifications - Connector A
Type de connecteur LC
Polissage APC
Dimensions
Profondeur 275 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Encombrement 4 U
Langue de la notice d'installation Universal
Unités par livraison 1/1

Le panneau pivotant permet d'accéder aux câbles entrants par l'avant de l'armoire

Design robuste