UHD-4L-726C-ADPT
Rack Unisub HD pour châssis 19 4U Gauche, 288 Ports, SCSX adapteur, vert
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, installation | -40 °C to 85 °C |
Températures, fonctionnement | -20 °C to 60 °C |
Plage de température, stockage | -40 °C to 85 °C |
Dimensions
Profondeur | 275 mm |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Carton |
Encombrement | 4 U |
Langue de la notice d'installation | Universal |
Unités par livraison | 1/1 |
Le panneau pivotant permet d'accéder aux câbles entrants par l'avant de l'armoire
Design robuste