CCHE-CS36-AF-P00RJ
Cassette avec pigtail CCHE 36 FO, duplex LC/APC duplex avec obturateurs , monomode (OS2), ruban
Spécifications générales
| Référence du produit | CCHE-CS36-AF-P00RJ |
| Catégorie de fibre optique | Monomode |
| Type de câble | Ruban |
| Technologie | Épissure par fusion |
| Type de montage | Montage mural |
| Application | Data center, Réseaux d'entreprise |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Approbations et homologations | Conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568A et 606, Testé conformément à Telcordia GR-3125, UL 1863 - Accessoires de circuit de communication |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C - 65 °C |
Conception
| Nombre de fibres | 36 |
| Nombre de pigtails | 3 |
| Configuration du connecteur | LC duplex |
| Polissage | APC |
| Type de boîtier | Cassettes |
| Type de panneau ou de module | CCHE |
| Type de protecteurs d'épissure | Ribbon Splice Protectors |
| Capacité en fibre | 36 |
| Nombre d'adaptateurs | 18 |
| Nombre de protecteurs d'épissure | 3 |
| Nombre de ports | 36 |
Conception
| Couleur du boîtier de l'adaptateur | Vert |
| Type d'adaptateur | LC Duplex avec volet anti-poussière intégré |
Optical Specification - Hardware
| Perte d'insertion | ≤ 0,25 dB |
Specifications - Connector A
| Polissage | APC |
Dimensions
| Longueur | 162 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Profondeur | 200 mm |
Informations pour commander
| Poids à l'expédition | 0,5 kg |
| Unités par livraison | 1/1 |
Gestion de la fibre pour un panneau CCHE dans un encombrement modulaire
Acheminement initial rapide, facile et fiable avec un accès rapide et simple pour les déplacements, les ajouts et les modifications (MAC)
Pigtails colorés en fibre 250 µm et panneaux adaptateurs correspondants
Facile à identifier et à préparer : 250 µm de couleur pour une épissure rapide et facile.
Comprend tout ce qui est nécessaire pour convertir un boîtier CCH en vue d'un routage modulaire et/ou d'une épissure
Facilité de commande et d'installation sur le terrain
Cassette d'épissure préparée à l'avance
Gain de temps sur le terrain grâce à un produit prêt pour l'épissure
Capacité modulaire d'épissure
Gestion de toutes les épissures à l'intérieur du boîtier
Large plage de températures de fonctionnement (-40°C à +65°C)
Utile et flexible