Cassette splitter Centrix®
Nombre de ports
Type de connecteur
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| CTXCMA00-B3-SP2116 | Cassette splitter Centrix®, Deux - 1x16 avec coupleur/splitter, LC APC | |
| CTXCMA00-B3-SP4108 | Cassette splitter Centrix®, Quatre - 1x8 avec coupleur/splitter, LC APC | |
| CTXCMA00-B3-SP1102 | Centrix® Splitter, Un splitter 1x2, connecteurs LC APC | |
| CTXCMA00-A9-SPT102 | Cassette splitter Centrix® | |
| CTXCMA00-A9-SP1132 | Cassette splitter Centrix® | |
| CTXCMA00-B3-SPT102 | Cassette splitter Centrix®, Douze - 1x2 divisé, LC APC, (OS2) | |
| CTXCMA00-6C-SP1116 | Centrix® Splitter, Un splitter 1x16, connecteurs SC APC | |
| CTXCMA00-B3-SP1116 | Centrix® Splitter, Un splitter 1x16, connecteurs LC APC | |
| CTXCMA00-B3-SP1132 | Centrix® Splitter, Un split 1x32, LC APC, (OS2) |