text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM-7C-G-R

EDGE™ Tap Module  Single-mode (OS2), 70/30 split ratio (live/tap), one front-mounted pinned red MTP® adapter labeled TAP, two pinned black MTP adapters labeled LIVE, enables six monitored ports

Typically ships in 42 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number ETM-7C-G-R
Tipo de produto Módulos
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Aplicação Data Center 
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 12
Tipo de adaptador traseiro MTP®
Cor do adaptador traseiro Preto / vermelho
Cor do adaptador frontal Preto
Tipo de adaptador frontal MTP®
Tipo de carcaça Módulos
Número de adaptadores 6
Projeto do cabo
Polaridade Universal
Especificações ópticas - Hardware
Proporção de divisão Live/Tap 70/30
Perda de divisor para módulos tap 2,0 dB ATIVO / 6,0 dB DERIVAÇÃO
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Specifications - Connector A
Connector Type MT-RJ (pinned)
Ferrule Material Composite
Especificações - Conector B
Tipo de conector MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Dimensões
Altura 12 mm (0,47 in)
Largura 394 mm (15,51 in)
Profundidade 159 mm (6,26 in)
Weight 11 kg
Ordering Information
Units per Delivery 1/1
Designed for Duplex based infrastructure solutions
Utilizes advanced splitter technology
Maintains equal modal power distribution, reducing insertion loss for increased link reach
EDGE Solutions-based footprint