text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-CS-PST

Module CCH  Module CCH

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit CCH-CS-PST
Type de produit Matériel montable en baie
Technologie Épissure par fusion
Type de montage Armoires 19",  Armoires 21",  Montage mural 
Application Data center,  Réseaux d'entreprise 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations Conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568A et 606 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Conception
Type de boîtier Matériel montable en baie
Type de panneau ou de module CCH
Informations pour commander
Poids à l'expédition 0,5 kg
Unités par livraison 1/1

Pass-through cassette holds 24 single-fiber splices or 6 mass fusion splices

Splice to full housing capacity and manage all splices inside the housing

Includes everything needed to convert a CCH housing for modular routing and/or splicing

Easy ordering and field installation

Manage cable slack for a CCH panel in a modular footprint
Fast, easy and reliable initial routing, and quick, simple reaccess for moves, adds and changes (MACs)