text.skipToContent text.skipToNavigation

EHTMSU032B311BJ00000X8C

Terminal Evolv® Home (EHT)  Taille moyenne, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 32 ports, LC APC Duplex, 1 x Splitter 1:32 avec entrée connectorisée, 8 Cassettes Monozone à sertissage

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit EHTMSU032B311BJ00000X8C
Convient à Fibres dénudées 900 µm
Type de produit Terminaux
Environnement Intérieur/Extérieur
Type de montage Montant mural,  Installation sur poteau 
Normes
Non propagation de la flamme Classe UL94 V-0
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Critères de conception et de test IP 55,  IK08 
Conception
Verrouillable Oui
Type de cassette d'épissure Cassette pour épissures K7
Quantité de modules splitters 1
Matériau du boîtier PC ABS
Nombre de pigtails 0
Nombre de cassettes d'épissure 8
Type de connecteur (avant) LC APC duplex
Type de protecteurs d'épissure Sertir
Nombre d'adaptateurs 16
position de verrouillage Face avant
Lock Type Phillips Head Screw
Caractéristiques mécaniques
Type de splitter 1:32
Dimensions
Hauteur 400 mm
Largeur 265 mm
Profondeur 115 mm
Poids 1,7 kg
Informations pour commander
Contenu du colis Mounting kit (3 screws and 3 dowels), Drop cable strain-reliefs (12 pcs)
Poids à l'expédition 1,8 kg
Hauteur du colis 410 mm
Largeur du colis 270 mm
Profondeur du colis 120 mm

Réduction du nombre de pièces détachées

Installation facile et rapide

Peut être configuré pour de nombreux scénarios

Gestion intuitive des fibres et des câbles