text.skipToContent text.skipToNavigation

EHTMSU032B311BP00000X8C

Terminal Evolv® Home (EHT)  Taille moyenne, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 32 ports, LC APC Duplex, 1 x Splitter 1:32 avec sortie connectorisée, 8 Cassettes Monozone à sertissage

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit EHTMSU032B311BP00000X8C
Convient à Fibres dénudées 900 µm
Type de produit Terminaux
Environnement Intérieur/Extérieur
Type de montage Montant mural,  Installation sur poteau 
Normes
Non propagation de la flamme Classe UL94 V-0
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Critères de conception et de test IP 55,  IK08 
Conception
Verrouillable Oui
Type de cassette d'épissure Cassette pour épissures K7
Quantité de modules splitters 1
Matériau du boîtier PC ABS
Nombre de pigtails 0
Nombre de cassettes d'épissure 8
Type de connecteur (avant) LC APC duplex
Type de protecteurs d'épissure Sertir
Nombre d'adaptateurs 16
position de verrouillage Face avant
Lock Type Phillips Head Screw
Caractéristiques mécaniques
Type de splitter 1:32
Dimensions
Hauteur 400 mm
Largeur 265 mm
Profondeur 115 mm
Poids 1,7 kg
Informations pour commander
Contenu du colis Mounting kit (3 screws and 3 dowels), Drop cable strain-reliefs (12 pcs)
Poids à l'expédition 1,8 kg
Hauteur du colis 410 mm
Largeur du colis 270 mm
Profondeur du colis 120 mm
Unités par livraison 1/1

Réduction du nombre de pièces détachées

Installation facile et rapide

Peut être configuré pour de nombreux scénarios

Gestion intuitive des fibres et des câbles