text.skipToContent text.skipToNavigation

EHTSSU004B3114P00000X3H

Terminal Evolv® Home (EHT)  Petite taille, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 4 ports, LC APC Duplex, 1 x Splitter 1:4 avec sortie connectorisée, 3 Cassettes Monozone thermorétractables

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit EHTSSU004B3114P00000X3H
Convient à Fibres dénudées 900 µm
Type de produit Terminaux
Environnement Intérieur/Extérieur
Type de montage Montant mural,  Installation sur poteau 
Normes
Non propagation de la flamme Classe UL94 V-0
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Critères de conception et de test IP 55,  IK08 
Conception
Verrouillable Oui
Type de cassette d'épissure Cassette pour épissures K7
Quantité de modules splitters 1
Matériau du boîtier PC ABS
Nombre de pigtails 0
Nombre de cassettes d'épissure 3
Type de connecteur (avant) LC APC duplex
Type de protecteurs d'épissure Thermorétractable
Nombre d'adaptateurs 2
position de verrouillage Face avant
Lock Type Phillips Head Screw
Caractéristiques mécaniques
Type de splitter 1:4
Dimensions
Hauteur 256 mm
Largeur 175 mm
Profondeur 68 mm
Poids 0,7 kg
Informations pour commander
Contenu du colis Mounting kit (3 screws and 3 dowels), Drop cable strain-reliefs (12 pcs)
Poids à l'expédition 1 kg
Hauteur du colis 185 mm
Largeur du colis 256 mm
Profondeur du colis 75 mm
Unités par livraison 5/1

Réduction du nombre de pièces détachées

Installation facile et rapide

Peut être configuré pour de nombreux scénarios

Gestion intuitive des fibres et des câbles