MTS-H444NS000MW-P
Terminal MultiPort OptiSheath®, splitter, sans câble SM R7.5 (OS2) - LBL
Spécifications générales
Référence du produit | MTS-H444NS000MW-P |
Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
Emballage | Emballage individuel |
Technologie | Pushlok® |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Installations communes | Les splitters sont conformes aux sections applicables de la norme IEC 61753-1 |
Critères de conception et de test | IP68 |
Conditions externes
Températures, fonctionnement | -40 °C - 70 °C |
Conception
Matériau du boîtier | Plastique |
Disponibilité du verrouillage | Non |
Nombre de fibres dans le câble d'entrée | 4 |
Caractéristiques mécaniques
Type de splitter | 1x4, pas de port d'extension |
Specifications - Connector A
Type de connecteur | Pas de connecteur |
Perte d’insertion, typique | ≤ 0,15 dB |
Réflectance, Typique | > 65 dB (perte de retour optique) |
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur | Pas de connecteur |
Dimensions
Largeur | 45,5 mm |
Profondeur | 147 mm |
Poids | 1,68 kg |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Carton |
Unités par livraison | 1/1 |
Hauteur du colis | 762 mm |
Largeur du colis | 762 mm |
Profondeur du colis | 152 mm |
OptiTap® Single-fiber Connector ports for customer drop terminations
Lower installation costs and faster customer connections
Available with 1x4 or 1x8 splitter
Reduces distribution cable fiber count
Factory-installed and -tested connectors
Reliability and quality assurance