text.skipToContent text.skipToNavigation

MOF-0448FD050M-P

Terminal MultiPort OptiSheath® Flex, préconnectorisé  4 FO, monomode (OS2), 50 m

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit MOF-0448FD050M-P
Environnement Extérieur
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Emballage Emballage individuel
Type de produit Terminaux
Terminaison Une extrémité
Application Souterrain 
Technologie Pushlok®
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Critères de conception et de test IP68 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Conception
Nombre de fibres 4
Nombre de ports - coupé 4
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC 4
Nombre de ports monofibre, connecteur SC APC 4
Matériau du boîtier Plastique
Disponibilité du verrouillage Non
Nombre de fibres dans le câble d'entrée 4
Caractéristiques mécaniques
Raccordement/déconnexion à froid -40 °C
Longueur de câble 50 m
Specifications - Connector A
Type de connecteur Extrémité de câble dénudée
Perte d’insertion, typique ≤ 0,15 dB
Réflectance, Typique ≤ -65 dB (perte de retour optique)
Spécification - Connecteur B
Polissage APC
Réflectance, Typique ≤ -65 dB (perte de retour optique)
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Unités par livraison 1/1
Low profile, small-form-factor multiport terminal
Reduces construction material cost by enabling smaller pedestals and vaults
Custom length stub, splice-on end
Enhanced flexibility when deploying
In-line OptiTap® cable assembly connector ports in individual tails
Maximum flexibility when installing in congested pits which reduces need for remediation
Factory-terminated polished connectors
Eliminates loss associated with excess fusion splices
Sécurité environnementale et classe de protection IP68
Plus aucun risque d'infiltration d'humidité