KT-PL-ECAM-CONV
Accessoire BPEO Evolv® PushLok ECAM Koverter sur câble ROC™ Drop
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | KT-PL-ECAM-CONV |
| Marque | BPEO |
| Type de câble | Drop ROC |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C bis 65 °C |
Conception
| Nombre d'entrées de câbles | 1 |
| Type de scellage | Rubber O Ring |
Informations pour commander
| Contenu du colis | Pushlok ECAM Convertor |
SUPPORT de FIXATION pour les boitiers BPEO
installation sur poteau , sur façade , en chambre souterraine
SUPPORT d'AMARRAGE en face avant des boitiers BPEO
utilisés pour arrimer des faisceaux de câbles drops , des tubes et des "Gas-block"
AUTRES ACCESSOIRES pour boitiers BPEO
Kit de mise à la terre , Diverses pièces plastiques pour fixer et guider les fibres dans les organiseurs de cassettes , Outil pour dé clipper les ECAM des ports d'entrées des faces avants