C46197-A7-A69
Boitiers - Accessoires Boitiers - Accessoires
Vous pourriez également être intéressé par
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Couleur | Acier haut de gamme |
Dimensions
| Hauteur | 40 mm |
| Profondeur | 3 mm |
| Poids | 0,3 kg |
Informations pour commander
| Unités par livraison | 10/1 |