text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A4-A2

Boitiers - Accessoires  Boitiers - Accessoires

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Dimensions
Hauteur 8 mm
Largeur 92 mm
Profondeur 142 mm
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1