Boitier FRECAP® avec système MAX
Le boitier FRECAP® de Corning est basé sur un concept de fermeture par gel. Notre boitier rend l'installation plus rapide, plus facile et plus pratique que tous les autres systèmes existants. Le FRECAP® comporte six segments indépendants d'entrées de câbles avec un matériau de fermeture par gel réutilisable. Une large gamme de diamètres et de types de câbles différents peut être installée. Le système MAX peut être utilisé avec des cassettes à circuit unique (SC) ou à élément unique (SE), ou un mélange des deux, conformément aux exigences du réseau. Corning recommande l'utilisation de cassettes SC.
Une unité de trame est nécessaire pour le plateau SC et deux pour le plateau SE. Deux plateaux SC peuvent être remplacés par un plateau SE ou vice versa. Des plateaux supplémentaires pour les séparateurs optiques, les capteurs d'eau ou les épissures mécaniques sont disponibles.
Corning recommande l'utilisation de plateaux d'épissure colorés, en particulier pour les séparateurs optiques. Les plateaux d'épissure constituent un système complet de gestion des fibres avec stockage des fibres, contrôle des courbures et possibilité de changer la direction des fibres. Les plateaux d'épissure peuvent être équipés d'anneaux numérotés et colorés permettant un accès rapide et sécurisé.
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| S46998-A19-A10 | Boitier FRECAP® avec système MAX | |
| S46998-A19-A11 | Boitier FRECAP® avec système MAX | |
| S46998-A19-A12 | Boitier FRECAP® avec système MAX | |
| S46998-A19-A13 | Boitier FRECAP® avec système MAX | |
| S46998-A19-A14 | Boitier FRECAP® avec système MAX | |
| S46998-A19-A15 | Boitier FRECAP® avec système MAX |