text.skipToContent text.skipToNavigation

RXD-OSE-KIT-MB23

Nombre d'épissures pour le boîtier d'épissures optiques RocketRibbon® Extreme Density  Support pour montage en baie 23 » (support de montage)

Livraison normale en 21 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit RXD-OSE-KIT-MB23
Application Data center 
Type de produit Kit de protection
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Dimensions
Hauteur 89 mm
Largeur 254 mm
Profondeur 457 mm
Poids 1,09 kg
Informations pour commander
Contenu du colis 23-in Equipment Mounting Brackets and Screws
Unités par livraison 1/1