text.skipToContent text.skipToNavigation

RXD-OSE-KIT-TRAY

Nombre d'épissures pour le boîtier d'épissures optiques RocketRibbon® Extreme Density  Plateau à tranches, Quantité 1

Livraison normale en 21 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit RXD-OSE-KIT-TRAY
Application Data center 
Type de produit Kit de protection
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Dimensions
Hauteur 19 mm
Largeur 183 mm
Profondeur 464 mm
Poids 1,18 kg
Informations pour commander
Contenu du colis 288F Spice Tray, 2 Pieces Corrugated Tubing, 2 Heatshrinks and 4 Tie Wraps
Unités par livraison 1/1