text.skipToContent text.skipToNavigation

PS2MBAFF2RLSB2ES2PADQ

Centrix™ Secured Frame  Centrix™ Frame, 7ft, gauche, 84,09 x 13,28 x 35,39 in

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit PS2MBAFF2RLSB2ES2PADQ
Type de produit Châssis et gestionnaires de câbles
Type d'accès Accès frontal
Verrouillable Oui, à l’avant
Type de montage Montage mural 
Application Data center LAN/SAN 
Sécurité Secured Cabinet[secured-cabinet]
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Matériau du boîtier Métal
Couleur Platine
Dimensions
Hauteur 2135,87 mm
Largeur 98,91 mm
Profondeur 337,31 mm
Informations pour commander
Contenu du colis Centrix System Secure Cabinet Installation, 003-1086-AEN
Unités par livraison 1/1
Security
The Centrix Secure Frame offers the most secure ODF available within the market. There are 10 individual lockable housings for different carrier entry points.
Density
As a Centrix product solution, a single Centrix Secure Frame can terminate and distribute 4320 fiber strands (LC).
Jumper Management
The Centrix Secure Frame jumper management system minimizes complexity of managing multiple lengths of jumpers