Evolv® SST-Drop™ mit Pushlok® Technologie
Als Branchenführer bei optischen Steckverbindungen, entwickelt und fertigt Corning die SST-Drop™ Kabelkonfektion mit werkseitig konfektionierten, umweltverträglich versiegelten und speziell geschützten Steckern. Dies reduziert die Kosten und den Zeitaufwand für den Einsatz von Drop-Kabeln in optischen Zugangsnetzwerken. Die Pushlok® Dropkabel Konfektionierung wurde speziell entwickelt, um die Installation erheblich zu vereinfachen.
Emballage
Bulk
Longueurs
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| 00D102JB4FD015M | Evolv® SST-Drop™ avec technologie Pushlok®, 2 FO Pushlok vers Pigtail, diélectrique, 15 m, emballage en vrac | |
| 00D102JB4FD030M | Evolv® SST-Drop™ avec technologie Pushlok®, 2 FO Pushlok vers Pigtail, diélectrique, 30 m, emballage en vrac | |
| 00D104JB4FD015M | Evolv® SST-Drop™ avec technologie Pushlok®, 4 FO Pushlok vers Pigtail, diélectrique, 15 m, emballage en vrac | |
| 00D104JB4FD030M | Evolv® SST-Drop™ avec technologie Pushlok®, 4 FO Pushlok vers Pigtail, diélectrique, 30 m, emballage en vrac | |
| 00D302JB4FD030M | Evolv® SST-Drop™ avec technologie Pushlok®, 2 FO Pushlok vers Pigtail, diélectrique, 30 m, emballage en vrac | |
| 00D304JB4FD030M | Evolv® SST-Drop™ avec technologie Pushlok®, 4 FO Pushlok vers Pigtail, diélectrique, 30 m, emballage en vrac |