Jarretière EDGE™ 2 mm, 2 fibres, câble interconnect à structure serrée

Les jarretières EDGE™ sont des duplex uniboot à polarité réversible intégrée qui répondent aux exigences d'espace à haute densité des cenres de données et permettent une réduction de 50 % du câblage par rapport aux jarretières duplex traditionnelles. Le câble d'interconnexion à 2 fibres, très flexible, réduit l'encombrement des câbles, améliore la gestion et l'acheminement des jarretières ainsi que la circulation de l'air.
Longueurs
Catégorie de produits
Catégorie de fibre
Products
Product Number | Product Name | |
---|---|---|
E797902TNZ20001M | RFP LC Uniboot vers RFP LC Uniboot Cordon de raccordement, 2 fibres, Interconnecter le câble à bourrage serré, LSZH, ClearCurve multimode OM3, Faible perte, 1 m | |
E797902TNZ20002M | RFP LC Uniboot vers RFP LC Uniboot Câble/raccord, 2 fibres, Interconnecter le câble en tampon serré, LSZH, ClearCurve® 50 µm multimode (OM3), Faible perte, 2 m | |
E797902TNZ20003M | RFP LC Uniboot vers RFP LC Uniboot Câble/raccord, 2 fibres, Interconnecter câble en tampon serré, LSZH, 50 µm ClearCurve® multimode (OM3) 50 µm, Faible perte, 3 m | |
E797902TNZ20004M | ||
E797902TNZ20005M | RFP LC Uniboot vers RFP LC Uniboot Câble/raccord, 2 fibres, Interconnecter le câble en tampon serré, LSZH, ClearCurve® 50 µm multimode (OM3), Faible perte, 5 m | |
E797902TNZ20006M | ||
E797902TNZ20007M | ||
E797902TNZ20008M | ||
E797902TNZ20009M | ||
E797902TNZ20010M | RFP LC Uniboot vers RFP LC Uniboot Câble/raccord, 2 fibres, Interconnecter le câble en tampon serré, LSZH, ClearCurve® 50 µm multimode (OM3), Faible perte, 10 m | |
E797902TNZ20015M | ||
ENMNM02QNZ16001M | EDGE™ 2.0mm Patch Cord, 2 fibres, Interconnect tight-buffered cable, SN UPC - SN UPC, 1 m |