040402G5Z20015M
Cordon LC Duplex vers LC Duplex, 2 FO, câble zipcord à structure serrée, LSZH, pattes 2 mm Cordon LC Duplex vers LC Duplex, 2 FO, câble zipcord à structure serrée, LSZH, pattes 2 mm
Spécifications générales
Référence du produit | 040402G5Z20015M |
Code EAN | 4056418604107 |
Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
Catégorie de fibre optique | SMF-28® Ultra 242 fibre optique |
Environnement | Intérieur/Extérieur |
Application | FTTH, LAN, Intérieur, Tête de réseau |
Type de câble | Serré |
Type d'assemblage de câble | Deux fibres |
Normes
Comportement au Feu | Dca |
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Compatibilité | IEC 61754 |
Conditions externes
Températures, installation | -10 °C - 60 °C |
Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
Plage de température, stockage | -10 °C - 60 °C |
Conception
Nombre de fibres | 2 |
Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
Couleur de la gaine externe | Jaune |
Caractéristiques mécaniques
Rayon de courbure minimum | 10 mm |
Résistance à la traction | 70 N |
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 2 mm |
Résistance à la compression (réversible) | 1000 N/10 cm |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 10 mm |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 10 mm |
Caractéristiques optiques
Code de la fibre | Z |
Code d'option de performance | 25 |
Catégorie de fibre optique | OS2 |
Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Nom de la fibre | Monomode flexion améliorée (OS2) |
Atténuation maximale | 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km |
Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 |
Diamètre du cœur | 8,2 µm |
Diamètre de gaine | 125 µm |
Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 9,2 µm |
Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 10,4 µm |
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien | ≤ 0,04 ps/√km |
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle | ≤ 0,1 ps/√km |
Specifications - Connector A
Réflectance, Typique | ≤ -58 dB |
Polissage | UPC |
Perte d’insertion, typique | 0,1 dB |
Perte d’insertion, Max. | 0,25 dB |
Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21 |
Couleur du boot | Bleu / blanc |
Type de connecteur | LC UPC Duplex |
Matériau de la férule | Céramique |
Couleur Boîtier | Bleu |
Matériau du boîtier | Composite |
Type de boot | Individuel |
Réflectance | ≤ -45 dB |
Specifications - Connector B
Réflectance, Typique | ≤ -58 dB |
Polissage | UPC |
Perte d’insertion, typique | 0,1 dB |
Perte d’insertion, Max. | 0,25 dB |
Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21 |
Couleur du boot | Turquoise / blanc |
Type de connecteur | LC UPC Duplex |
Matériau de la férule | Céramique |
Couleur Boîtier | Bleu |
Type de boot | Individuel |
Réflectance | ≤ -45 dB |
Dimensions
Longueur | 15 m |
Diamètre extérieur | 2 mm |
Poids | 0,13 kg |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Carton |
Unités par livraison | 1/1 |
Hauteur du colis | 190 mm |
Largeur du colis | 250 mm |
Profondeur du colis | 380 mm |
Connecteurs
Connecteur LC Duplex selon TIA/EIA-604 -10 - Tous les connecteurs sont testés selon FOTP -21 - Les connecteurs sont préalablement polis pour fournir une géométrie de face frontale optimale pour une performance à long terme
Câble
-Faible dégagement de fumée (IEC 61034) et zéro halogène (LSZH), ignifuge selon IEC 60332-3-24 (C) et non corrosif selon IEC 60754-2 (FRNC).
-Les câbles sont exempts de métal ; il n'y a donc pas de problèmes de boucle de sol ou d'égalisation de potentiel. Conception entièrement sèche (sans gel).
-Couleur de la gaine extérieure : OM1, OM2 - orange ; OM3, OM4 - aqua ; OS2 - jaune