text.skipToContent text.skipToNavigation

CCAAGB-G2002-A060-C0

Cordon Everon® Datacom cuivre Classe EA, 2xRJ45, Cat.6A, S/FTP LSZH AWG 26  bleu, 6 m

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CCAAGB-G2002-A060-C0
Code EAN 4042673650966
Zone/gamme d'application 1000Base-T; 2,5GBase-T; 5GBase-T; 10GBase–T/FDDI; ATM
Type d'assemblage de câbles Cordons de brassage
Environnement Intérieur
Catégorie 6A
Type de câble S/FTP
Sans halogène Oui
Marque Everon®
Certificat de tierce partie Oui (www.corning.com/emea/fr/certificates)
Normes
Non propagation de la flamme Ignifuge selon IEC 60332-1-2 (monocâble)
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Critères de conception et de test Conforme aux normes PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt 
Test halogène Conforme à IEC 61034
Corrosivité Non-corrosif selon IEC 60754-2
Conditions externes
Températures, installation 0 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  -  60 °C   
Transport et stockage intérieur Dans un environnement sec, pas de lumière solaire directe, température ambiante ≤ 40 °C
Conception du câble
Isolation du conducteur Matériau en mousse sans halogène
Torsion 2 coeurs par paire
Protection d'une paire Feuillard laminé autour de chaque paire
Protection générale Cuivre étamé
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Couleur de la gaine externe Bleu
Diamètre extérieur 5,9 mm
Spécifications mécaniques
Charge calorifique 0,43 MJ/m
Rayon de courbure minimal à l'installation 47 mm
Spécification - Connecteur A
Type de connecteur RJ45 - 8/8
Cycles de durabilité 750 N/A
Matériau de connexion Broche plaqué or 50µ
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur RJ45 - 8/8
Cycles de durabilité 750 N/A
Matériau de connexion Broche plaqué or 50µ
Spécifications électriques
Capacité mutuelle 1600 pF/km
Résistance de boucle max. 290 Ω/km
Différence de résistance, DC 4,3 %
Résistance à l'isolation 5000 MΩ*km
Impédance Zo à 1-100 MHz 100 Ω ± 5% à 100 MHz
Dimensions
Longueur 6 m
Poids 26 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage sachet en amidon de maïs
Poids à l'expédition 0,27 kg
Unités par livraison 1/1
Indépendants de l'application grâce à l'utilisation des quatre paires de connecteurs RJ45
Très faible impédance de transfert de surface minimum (<10 mΩ/m à 10 MHz)
Transmission de très haute qualité selon 10GBase-T
Lanquette des plugs protégée
Catégorie 6A
Certifé PVP

Convient pour téléalimentation (PoE/PoE+/PoE++)
Performance IEEE 802.3bt-2018(4PPoE)
Convient aux nouvelles applications avec 4 paires jusqu'à 90 W.