text.skipToContent text.skipToNavigation

CCAAGB-GB002-A100-C0

Cordon Everon® Datacom cuivre Classe EA, 2xRJ45, Cat.6A, S/FTP LSZH AWG 26  turquoise, 10 m

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit CCAAGB-GB002-A100-C0
Code EAN 4064394157234
Zone/gamme d'application 1000Base-T; 2,5GBase-T; 5GBase-T; 10GBase–T/FDDI; ATM
Type d'assemblage de câbles Cordons de brassage
Environnement Intérieur
Catégorie 6A
Type de câble S/FTP
Sans halogène Oui
Brand Everon®
Third Party Certificate Yes (www.corning.com/emea/en/certificates)
Standards
Flame Retardance Flame retardant according to IEC 60332-1-2 (single cable)
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Design and Test Criteria Compliant with PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt 
Halogen content test Low smoke according to IEC 61034
Level of corrosion Non-corrosive according to IEC 60754-2
Conditions externes
Températures, installation 0 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  -  60 °C   
Transport et stockage intérieur Dans un environnement sec, pas de lumière solaire directe, température ambiante ≤ 40 °C
Cable Design
Conductor Insulation Halogen-free foam-skin material
Twisting 2 cores to a pair
Pair screen Al-laminated foil around each pair
Overall screen Copper braid, tinned
Outer Jacket Material LSZH/FRNC
Outer Jacket Color Aqua
Outer Diameter 5.9 mm
Mechanical Specifications
Fire Load 0.43 MJ/m
Min. Bend Radius Installation 47 mm
Specifications - Connector A
Connector Type RJ45 - 8/8
Durability Cycles 750 N/A
Connector Material Pin gold plated 50µ inch
Specifications - Connector B
Connector Type RJ45 - 8/8
Durability Cycles 750 N/A
Connector Material Pin gold plated 50µ inch
Electrical Specifications
Mutual capacity 1600 pF/km
Max. loop resistance 290 Ω/km
DC resistance unbalance 4.3 %
Insulation Resistance 5000 MΩ*km
Impedance Zo at 1-100 MHz 100 Ω ± 5% at 100 MHz
Dimensions
Length 10 m
Weight 0.41 kg
Ordering Information
Packaging Method Corn Starch Bag
Shipping Weight 0.42 kg
Units per Delivery 1/1
Indépendants de l'application grâce à l'utilisation des quatre paires de connecteurs RJ45
Très faible impédance de transfert de surface minimum (<10 mΩ/m à 10 MHz)
Transmission de très haute qualité selon 10GBase-T
Lanquette des plugs protégée
Catégorie 6A
Certifé PVP

Convient pour téléalimentation (PoE/PoE+/PoE++)
Performance IEEE 802.3bt-2018(4PPoE)
Convient aux nouvelles applications avec 4 paires jusqu'à 90 W.