text.skipToContent text.skipToNavigation

CCACGE-G1002-A003-00

Cordon Everon® Datacom cuivre court, 2xRJ45, U/UTP LSZH AWG 26  gris, 0.3 m

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit CCACGE-G1002-A003-00
Type d'assemblage de câbles Cordons de brassage
Environnement Intérieur
Type de câble U/UTP
Sans halogène Oui
Marque Everon®
Certificat de tierce partie Oui (www.corning.com/emea/fr/certificates)
Normes
Non propagation de la flamme Ignifuge selon IEC 60332-1-2 (monocâble)
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Critères de conception et de test Conforme aux normes PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt 
Test halogène Conforme à IEC 61034
Corrosivité Non-corrosif selon IEC 60754-2
Conditions externes
Températures, installation 0 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  -  60 °C   
Transport et stockage intérieur Dans un environnement sec, pas de lumière solaire directe, température ambiante ≤ 40 °C
Conception du câble
Torsion 2 coeurs par paire
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Couleur de la gaine externe Gris
Diamètre extérieur 6 mm
Spécifications mécaniques
Charge calorifique 0,58 MJ/m
Rayon de courbure minimal à l'installation 48 mm
Spécification - Connecteur A
Type de connecteur RJ45 - 8/8
Cycles de durabilité 750 N/A
Matériau de connexion Broche plaqué or 50µ
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur RJ45 - 8/8
Cycles de durabilité 750 N/A
Matériau de connexion Broche plaqué or 50µ
Spécifications électriques
Atténuation de couplage Type III selon IEC 61156-6
Capacité mutuelle 1600 pF/km
Résistance de boucle max. 150 Ω/km
Différence de résistance, DC 4 %
Résistance à l'isolation 500 MΩ*km
Impédance Zo à 1-100 MHz 100 Ω ± 5% à 100 MHz
Impédance de transfert de surface 100 N/A
Dimensions
Longueur 0,3 m
Poids 0,02 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage sachet en amidon de maïs
Poids à l'expédition 0,03 kg
Unités par livraison 1/1
Indépendants de l'application grâce à l'utilisation des quatre paires de connecteurs RJ45
Transmission de très haute qualité selon 10GBase-T
Lanquette des plugs protégée
Catégorie 6A
Certifié par un laboratoire d'essai indépendant et impartial (GHMT AG)

Convient pour téléalimentation (PoE/PoE+/PoE++)
Performance IEEE 802.3bt-2018(4PPoE)
Convient aux nouvelles applications avec 4 paires jusqu'à 90 W.