text.skipToContent text.skipToNavigation

MCAADA-F2694-A050-V0

Trunk Everon® Datacom cuivre Classe EA blindé  Classe EA 6x4 F/FTP AWG23/1, gaine fine surmoulée, CPR Eca, 5 m

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit MCAADA-F2694-A050-V0
Code EAN 4099802352703
Zone/gamme d'application 10GBase-T
Type d'assemblage de câbles Câble préconnectorisé
Environnement Intérieur
Catégorie 6A
Sans halogène Oui
Marque Everon®
Nbre d'âmes 24
Étiquette du trunk Chaque jambe avec son numéro et le Trunk avec son numéro d'identité
Normes
Comportement au Feu Eca uniquement pour le câble
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Critères de conception et de test 1000 Base-T IEEE 802.3 an; PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 
Conditions externes
Températures, installation -20 °C  -  60 °C   
Températures, fonctionnement 0 °C  -  50 °C   
Conception du câble
Isolation du conducteur Matériau en mousse sans halogène
Conducteur 23/1 AWG
Torsion 2 coeurs par paire
Protection d'une paire Feuillard laminé autour de chaque paire
Protection générale Cuivre étamé
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Couleur de la gaine externe Bleu
Spécifications mécaniques
Charge calorifique 3,95 MJ/m
Rayon de courbure minimal à l'installation 148 mm
Force de traction maximale 600 N
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 93 mm
Spécification - Connecteur A
Type de connecteur V500SHD
Matériau de connexion Métal
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur V500SHD
Matériau de connexion Métal
Dimensions
Longueur 5 m
Informations pour commander
Méthode d'emballage Sac
Longueur - Plage 5 m  -  80 m   

Préconnectorisé et testé en usine

Faible diamètre, rayon de courbure et classe de feu

Installation rapide et sans outil dans les réseaux tertiaires et les centres de données

Conforme à la classe EA ISO/IEC 11801, EN 50173 Series et IEC 60603-7-5

Non-corrosif selon IEC 60754-2 et retardateur de flamme selon IEC 60332-1

L'indice RPC est Cca ou supérieur

1000 Base-T IEEE 802.3 an; PoE / PoE++ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. For 4PPoE applications and length up to 80 meters propose trunks CCABDB-FI685-A***-C0.