text.skipToContent text.skipToNavigation

UHD-2L-726C-ADPT

Rack Unisub HD pour châssis 19  2U Gauche, 144 Ports, SCSX adapteur, vert

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -40 °C  bis  85 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  bis  60 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  bis  85 °C   
Dimensions
Profondeur 275 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Encombrement 2 U
Unités par livraison 1/1

Le panneau pivotant permet d'accéder aux câbles entrants par l'avant de l'armoire

Design robuste