text.skipToContent text.skipToNavigation

FAN-LGYE-BNO-12F-KCCCC-WW

Armoire de distribution Fast Acces Network  Armoire de rue avec 120 conduites

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit FAN-LGYE-BNO-12F-KCCCC-WW
Marque FAN - Fast Access Network
Type de produit Armoires FTTx
Type d'accès Accès frontal
Type de montage Montage en armoire 
Option d'épissure Oui
Application Réseaux d'opérateurs,  Fibre jusqu'au domicile (FTTP) 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Type de cassette d'épissure Cassette pour épissures K7
Matériau du boîtier Polyester en fibre de verre renforcée
Nombre maximum de câbles dans l'unité de base avec accessoires 120
Entrée de câble Du bas
Capacité d'épissure 2160
Type de boîtier Armoires FTTx
Disponibilité du verrouillage RC 2 protection, y compris levier pivotant renforcé, 1 point, sans cylindre de fermeture
Couleur de l'armoire Gris
Type de protecteurs d'épissure Thermorétractable, sertissage
Nombre de ports 120
Nombre maximum de plateaux 144 SC / 72 SE
Dimensions
Hauteur 2060 mm
Largeur 764 mm
Profondeur 320 mm
Poids 66 kg
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1