text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal MultiPort OptiSheath®, splitter, sans câble

Le terminal OptiSheath® MultiPort est conçu pour être utilisé dans les réseaux d'accès à la fibre optique à l’extérieur. Ce terminal innovant offre des connexions d'abonnés rapides et faciles et des fonctionnalités de répartition dans un seul terminal à profil bas. En permettant des connexions d'abonnés supplémentaires, les coûts sont reportés pour mieux correspondre aux flux de revenus. La fonction de répartiteur réduit le nombre de fibres nécessaires au câble de distribution, ce qui diminue le coût initial. La fiabilité et la flexibilité du terminal en font le choix idéal pour les terminaux de point d'accès au réseau dans les réseaux d'accès tout fibre et les déploiements de fibre jusqu'aux (FTTx). La possibilité de placer le répartiteur dans une empreinte robuste et modulaire réduit la complexité de la planification du réseau et le nombre de numéros de pièces nécessaires dans l'inventaire. Le terminal OptiSheath® MultiPort Splitter Stubless est disponible en configuration 4 ports (1x4 splitter) et 8 ports (1x8 splitter). Il réduit la complexité de la planification du réseau et le nombre de numéros de pièces nécessaires dans l'inventaire.
You might also be interested in

Products

Product Number Product Name
MTS-F844NS000MW-P Terminal MultiPort OptiSheath®, splitter, sans câble
MTS-H444NS000MW-P Terminal MultiPort OptiSheath®, splitter, sans câble