CCH-CS
Module CCH épissure, vide, pour un panneau CCH
Spécifications générales
Référence du produit | CCH-CS |
Code EAN | 4056418168906 |
Technologie | Épissure par fusion |
Type de montage | Armoires 19", Armoires 21", Montage mural |
Application | Data center, Réseaux d'entreprise |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Approbations et homologations | Conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568A et 606 |
Conditions externes
Températures, fonctionnement | -40 °C - 70 °C |
Conception
Type de boîtier | Matériel montable en baie |
Type de panneau ou de module | CCH |
Type de protecteurs d'épissure | Thermorétractable |
Capacité du plateau d'épissures fusion de masse | 6 |
Informations pour commander
Poids à l'expédition | 0,5 kg |
Unités par livraison | 1/1 |
Gestion de la fibre pour un panneau CCHE dans un encombrement modulaire
Acheminement initial rapide, facile et fiable avec un accès rapide et simple pour les déplacements, les ajouts et les modifications (MAC)