text.skipToContent text.skipToNavigation

Cassette pour panneau de brassage Centrix®

Le système Centrix®<>sup> est un système de gestion de fibres à haute densité qui offre un équilibre entre une densité de pointe et un acheminement innovant des jarretières. Le système peut être déployé dans de multiples applications, notamment : bureau central- tête de réseau, FTTx, FTTCS et centre de données/Data Center. Le système Centrix prend en charge jusqu'à 4 320 ports de connecteurs LC ou 2 880 ports de connecteurs SC par châssis standard de 7 pieds/2 200 mm. La conception du châssis offre des chemins de routage optimisés pour les cordons de brassage/jarretières, réduisant ainsi le risque d'enchevêtrement ou d'emmêlement. Une longueur de cordon de brassage/jarretière unique pour une conception de réseau à connexion croisée dans le châssis réduit le stock de cordons de brassage/jarretières. Le système Centrix est disponible avec un accès aux câbles à l'arrière ou à l'avant. L'accès aux câbles à l'avant permet des configurations de châssis dos à dos ou un montage contre un mur. Les deux configurations de châssis permettent de gagner de l'espace grâce à une densité de ports accrue.


Produits

Référence du produit Nom du produit
CTXCA12-3CB Cassette pour panneau de brassage Centrix®
CTXCA12-3CL Cassette pour panneau de brassage Centrix®
CTXCA12-3CR Cassette pour panneau de brassage Centrix®
CTXCA12-6CB Cassette pour panneau de brassage Centrix®
CTXCA12-6CL Cassette pour panneau de brassage Centrix®, 12 SC/APC, gauche, accès frontal
CTXCA12-6CR Cassette pour panneau de brassage Centrix®
CTXCA24-3CB Cassette pour panneau de brassage Centrix®
CTXCA24-6CB Cassette pour panneau de brassage Centrix®
CTXCA24-A9B Cassette pour panneau de brassage Centrix®
CTXCA24-A9L Cassette pour panneau de brassage Centrix®
CTXCA24-A9R Cassette pour panneau de brassage Centrix®
CTXCA24-B3B Cassette pour panneau de brassage Centrix®
CTXCA24-B3L Cassette pour panneau de brassage Centrix®, 24 LC/APC, gauche, accès frontal
CTXCA24-B3R Cassette pour panneau de brassage Centrix®
CTXCA36-A9B Cassette pour panneau de brassage Centrix®
CTXCA36-B3B Cassette pour panneau de brassage Centrix®
CTXCAE4-90L Cassette pour panneau de brassage Centrix®