CAB-TT-TOOL
Armoires de rue - accessoires Outil Zipper (pour couper des tubes)
General Specifications
Product Number | CAB-TT-TOOL |
Type de produit | Centrix |
Type d'accessoire | Centrix |
Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
Type de câble | 250 µm |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, fonctionnement | -40 °C to 70 °C |
Conception
Type de connecteur | LC |
Nombre de ports | 24 |
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur | Bleu |
Type d'adaptateur | LC duplex |
Connector Specs
Polissage | UPC |
Dimensions
Poids | 0,5 kg |
Informations pour commander
Poids à l'expédition | 0,1 kg |
Unités par livraison | 1/1 |