text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-SERVICE-BKT

Centrix® Accessoires  Support de service Centrix®

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number CTX-SERVICE-BKT
Type de produit Accessoires
Type d'accessoire Centrix
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Dimensions
Hauteur 368 mm
Informations pour commander
Poids à l'expédition 1,12 kg
Unités par livraison 1/1