80611326226
Connecteur NPC (No Polish) SC, monomode PLUG 900 µm/250 µm 8800
General Specifications
| Product Number | 80611326226 |
| Type de produit | Connecteurs |
| Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
| Type de produit | Connecteurs |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Plage de température, stockage | -40 °C to 85 °C |
Design - Connecteur
| Type de connecteur | SC UPC |
| Couleur Boîtier | Bleu |
| Couleur du boot | Blanc |
Caractéristiques optiques - Connecteur
| Réflectance, Typique | < -40 dB |
Terminaison sur le terrain
Longueur de câble correcte, pas de mou de câble à stocker
Outil de montage simple
Installation rapide et facile
Connecteurs 250/900 µm et connecteurs gainés disponibles
Amélioration potentielle de la chaîne d'approvisionnement et de la gestion des stocks
Pigtails en fibre de verre polis en usine dans la férule
Pas de polissage sur place ni d'adhésifs nécessaires
Pas d'investissement en outils
Permet une vitesse d'installation maximale en éliminant l'achat d'outils d'installation et d'appareils pour casser la fibre optique (Easy Cleaver Combos)