text.skipToContent text.skipToNavigation

80611327745

Connecteur NPC (No Polish)  NPC LC UPC/OM4/250/900 (60 pièces)

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit 80611327745
Type de produit Connecteurs sur site
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM3/OM4)
Type de produit Connecteurs sur site
Technologie Non-époxy/non-poli
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations Conforme aux exigences environnementales et mécaniques de TIA / EIA-568-D.3,  GR-1081, numéro 1 section 4.3 rendement,  Exigences de perte d'insertion du GR-1081-CORE, numéro 1 (GR-326-CORE, numéro 4) Cycle thermique et âge thermique; performances de pertes en retour typiques d'un connecteur à épissure mécanique au gel d'index,  Back reflection performance was typical of an index gel-matched mechanical splice connector 
Conditions externes
Standard de cycle de températures ≤ 0.2 dB IL, -10° to +60°C, 21 cycles
Températures, fonctionnement -10 °C  -  60 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  85 °C   
Design - Connecteur
Type de connecteur LC
Couleur Boîtier Turquoise
Matériau de la férule Yttria-stabilized Zirconia
Caractéristiques mécaniques - Connecteur
Diamètre extérieur Fibre 125 µm
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Caractéristiques optiques - Connecteur
Polissage UPC
Perte d’insertion, Max. 0.75 dB
Réflectance, Typique < -30 dB
Informations pour commander
Contenu du colis 60 piece box. Minimum Order Quantity: 60 PCE
Unités par livraison 60/1
Terminaison sur le terrain
Longueur de câble correcte, pas de mou de câble à stocker
Outil de montage simple
Installation rapide et facile
Connecteurs 250/900 µm et connecteurs gainés disponibles
Amélioration potentielle de la chaîne d'approvisionnement et de la gestion des stocks
Pigtails en fibre de verre polis en usine dans la férule
Pas de polissage sur place ni d'adhésifs nécessaires
Pas d'investissement en outils
Permet une vitesse d'installation maximale en éliminant l'achat d'outils d'installation et d'appareils pour casser la fibre optique (Easy Cleaver Combos)