text.skipToContent text.skipToNavigation

80611335052

Connecteur NPC (No Polish)  Connecteur NPC (No Polish)

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number 80611335052
Type de produit Connecteurs
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Type de produit Connecteurs
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Plage de température, stockage -40 °C  to  85 °C   
Design - Connecteur
Type de connecteur SC APC
Couleur Boîtier Vert
Couleur du boot Noir
Caractéristiques optiques - Connecteur
Réflectance, Typique < -65 dB
Terminaison sur le terrain
Longueur de câble correcte, pas de mou de câble à stocker
Outil de montage simple
Installation rapide et facile
Connecteurs 250/900 µm et connecteurs gainés disponibles
Amélioration potentielle de la chaîne d'approvisionnement et de la gestion des stocks
Pigtails en fibre de verre polis en usine dans la férule
Pas de polissage sur place ni d'adhésifs nécessaires
Pas d'investissement en outils
Permet une vitesse d'installation maximale en éliminant l'achat d'outils d'installation et d'appareils pour casser la fibre optique (Easy Cleaver Combos)