NPCP-LC-OM4-12
Connecteur NPC (No Polish) NPC+ LC/OM4/250/900 (12 pièce)
Especificaciones generales
| Número del producto | NPCP-LC-OM4-12 |
| Type de produit | Connecteurs sur site |
| Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM4) |
| Technologie | Non-époxy/non-poli |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Approbations et homologations | Conforme aux exigences environnementales et mécaniques de TIA / EIA-568-D.3, GR-1081, numéro 1 section 4.3 rendement, Exigences de perte d'insertion du GR-1081-CORE, numéro 1 (GR-326-CORE, numéro 4) Cycle thermique et âge thermique; performances de pertes en retour typiques d'un connecteur à épissure mécanique au gel d'index, Back reflection performance was typical of an index gel-matched mechanical splice connector |
Conditions externes
| Standard de cycle de températures | ≤ 0.3 dB IL, -40° to +75°C, 21 cycles |
| Températures, fonctionnement | -10 °C a 60 °C |
| Plage de température, stockage | -40 °C a 85 °C |
Design - Connecteur
| Type de connecteur | LC |
| Couleur Boîtier | Turquoise |
| Matériau de la férule | Yttria-stabilized Zirconia |
Caractéristiques mécaniques - Connecteur
| Diamètre extérieur Fibre | 125 µm |
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21 |
Caractéristiques optiques - Connecteur
| Polissage | UPC |
| Perte d’insertion, Max. | 0.75 dB |
| Réflectance, Typique | < -30 dB |
Dimensions
| Poids | 88 g |
Informations pour commander
| Contenu du colis | 12 piece box (12 individually packaged connectors in recyclable PET thermoformed containers). Minimum Order Quantity: 12 PCE |
| Poids à l'expédition | 1037 g |
| Unités par livraison | 12/1 |
Terminaison sur le terrain
Longueur de câble correcte, pas de mou de câble à stocker
Outil de montage simple
Installation rapide et facile
Connecteurs 250/900 µm et connecteurs gainés disponibles
Amélioration potentielle de la chaîne d'approvisionnement et de la gestion des stocks
Pigtails en fibre de verre polis en usine dans la férule
Pas de polissage sur place ni d'adhésifs nécessaires
Pas d'investissement en outils
Permet une vitesse d'installation maximale en éliminant l'achat d'outils d'installation et d'appareils pour casser la fibre optique (Easy Cleaver Combos)