text.skipToContent text.skipToNavigation

95-000-41-Z

Connecteurs UniCam®  Connecteurs UniCam®

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto 95-000-41-Z
Type de produit Connecteurs sur site
Catégorie de fibre optique 62,5 µm MM (OM1)
Logo Corning Oui
Détrompé (sécurité) Non
Tecnologia Sem epóxi/sem polimento
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas Aprovado na EIA/TIA 568-B.3 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  para  75 °C   
Design - Connecteur
Type de connecteur SC
Couleur Boîtier Beige
Couleur du boot Beige
Matériau de la férule Céramique
Caractéristiques mécaniques - Connecteur
Diamètre extérieur Fibre 125 µm
Câble gainé résistant à la traction 50 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Câble résistant à la traction 900 µm 4,9 N (1,1 lb), variation ≤ 0,2 dB, FOTP-6
Caractéristiques optiques - Connecteur
Perte d’insertion, Max. 0,5 dB
Réflectance ≤ -26 dB
Informações de pedido
Método de embalagem Pacote organizador
Conteúdo da Embalagem 25 connectors, 25 shrouds, 25 boots (900 µm)
Unidades por entrega 25/1