text.skipToContent text.skipToNavigation

95-050-40

Connecteurs UniCam®  Connecteurs UniCam®

Envia normalmente em 7 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto 95-050-40
Type de produit Connecteurs sur site
Catégorie du produit Produits clés / Fastship
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM2)
Logo Corning Oui
Keyed (security) No
Technology No-Epoxy/No-Polish
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Approvals and Listings Passed EIA/TIA 568-B.3 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  para  75 °C   
Design - Connecteur
Type de connecteur SC
Couleur Boîtier Noir
Couleur du boot Noir
Matériau de la férule Céramique
Caractéristiques mécaniques - Connecteur
Diamètre extérieur Fibre 125 µm
Câble gainé résistant à la traction 50 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Câble résistant à la traction 900 µm 4,9 N (1,1 lb), variation ≤ 0,2 dB, FOTP-6
Caractéristiques optiques - Connecteur
Perte d’insertion, Max. 0.75 dB
Réflectance ≤ -26 dB
Ordering Information
Packaging Method Individual Pack
Package Contents Connector, shroud, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm), boot (2.0 mm)
Units per Delivery 1/1