95-050-99-X
Connecteurs UniCam® 50 µm multimode (OM3/OM4)
General Specifications
| Product Number | 95-050-99-X |
| Type de produit | Connecteurs sur site |
| Catégorie du produit | Produits clés / Fastship |
| Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM3/OM4) |
| Logo Corning | Oui |
| Détrompé (sécurité) | Non |
| Tecnología | No se requiere epoxi/pulido |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C to 75 °C |
Design - Connecteur
| Type de connecteur | LC |
| Couleur Boîtier | Noir |
| Couleur du boot | Turquoise |
| Matériau de la férule | Céramique |
| Mâle | Non |
Caractéristiques mécaniques - Connecteur
| Diamètre extérieur Fibre | 125 µm |
| Câble gainé résistant à la traction | 50 N |
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21 |
| Câble résistant à la traction 900 µm | 4,9 N (1,1 lb), variation ≤ 0,2 dB, FOTP-6 |
Caractéristiques optiques - Connecteur
| Polissage | UPC |
| Perte d’insertion, Max. | 0,5 dB |
| Réflectance | ≤ -26 dB |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Paquete individual |
| Contenido del embalaje | Connector, Trigger, Crimp Band, Boot (900 µm), Boot (3.0 mm), Boot (2.0 mm) |
| Unidades por entrega | 1/1 |