text.skipToContent text.skipToNavigation

TKT-NPCP-CI01

Kit de terminaison Fibre NPC+  Cliveuse CI-01 de haute précision incluse

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit TKT-NPCP-CI01
Type de produit Outils et kits de connexion
Type de produit Outils et kits de connexion
Compatibilité LC, SC, 250 µm, 900 µm 
Technologie Non-époxy/non-poli
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Dimensions
Hauteur 25 cm
Profondeur 9 cm
Installation rapide et facile
Moins d'une minute par connecteur
Conception monobloc, préassemblée
Pas de manchon anti-pliure ou d'autres pièces détachées

Face frontale polie en usine

Faible perte d'insertion et affaiblissement de réflexion haute-performance

Construction spéciale de la pince arrière
Offre une excellente résistance à la torsion, au TWAL et à l'arrachement
La confection sur place permet à l'installateur de choisir la longueur de câble optimale
Minimise la longueur excédentaire à stocker
Désactivation de la borne tampon et de l'élément d'épissure (900 μm uniquement)
Permet une seule et unique réutilisation