text.skipToContent text.skipToNavigation

Kit d'installation Haute performance UniCam®

Le kit d'installation haute performance UniCam (TKT-UNICAM-PFC) est un kit soigneusement conçu qui élimine virtuellement la variabilité humaine du processus d'installation. Cette solution traditionnelle comprend un outil d'installation léger et portatif, doté d'un signal de retour immédiat de type Go/NoGo, qui confirme sans équivoque la réussite de l'installation. La cliveuse de précision haute performance du kit comporte deux pinces de serrage en acier inoxydable haute densité traité thermiquement pour une prise précise de la fibre sur le terrain, ainsi qu'une lame diamantée pour obtenir un clivage de qualité supérieure. Il peut être utilisé avec des connecteurs multimodes ou monomodes LC, SC, ST® compatibles UniCam (standard et haute performance) et est nécessaire pour atteindre les spécifications de haute performance pour les connecteurs monomodes haute performance UniCam. Le kit d'outil comprend également un guide d'installation visuel, des instructions vidéo sur un DVD inclus et un accès aux dernières vidéos d'installation via des codes QR à l'aide d'un smart phone.

Comptabilité LC/SC/ST® compatible

Produits

Référence du produit Nom du produit
TKT-UNICAM-PFC Kit de connexion UniCam®, compatible LC, SC et ST®