004K8Z-32108E2G
MIC™ Festader Innenkabel MIC® Tight Buffer Indoor Cable 4F G62.5 MMF InfiniCor® OM1 0.9mm TB3, Dca-s1a, d1, a1
You might also be interested in
General Specifications
Product Number | 004K8Z-32108E2G |
Kabeltyp | Festader |
Einsatzgebiet | Innen |
Produkttyp | Dielektrisch |
Faserkategorie | 62,5 µm MM (OM1) |
Brandklasse | LSZH/FRNC |
Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) | J-V(ZN)H |
Anwendung | Allgemeine Zwecke, Horizontal, Riser (senkrecht) |
Kabelgeometrie | Rund |
Normen
Brandverhalten | Dca, s1a, d1, a1 |
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Flammenausbreitungstest | Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 (Einzelkabel) und IEC 60332-3-24 (Kabelbündel) |
Anforderungen an das Brandverhalten | Brandverhalten gemäß EN 50575 und EN 13501-6 |
Rauchdichte | Raucharm nach IEC 61034 |
Halogengehaltsprüfung | Halogenfrei nach IEC 60754-1 |
Korrosivität | Nicht korrosiv nach IEC 60754-2 |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | -5 °C to 50 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -20 °C to 60 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -25 °C to 70 °C |
Kabeldesign
Kabelbedruckung | Meter - Handset - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - MIC(R) J-V(ZN)H 4 OM1 TB3 0.9 LSZH(TM)/FRNC |
Faseranzahl | 4 |
Reißfadenanzahl | 1 |
Außenmantelfarbe | Orange |
Aderdurchmesser | 900 µm |
Außenmantelmaterial | Flammwidriges, nicht korrosives/raucharmes, silikonfreies, halogenfreies (FRNC/LSZH) Material |
Nominale Außenmantelstärke | 0,8 mm |
Zugentlastungselemente und/oder Bewehrung, Lage 1 | Aramidgarn |
Festaderfarbe | Blau, orange, grün, braun |
Festadertyp | TB3 (absetzbar bis zu 10 cm) |
Brandklasse | LSZH/FRNC |
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit | 1000 N/10 cm |
Brandlast | 0,35 MJ/m |
Max. Zugfestigkeit bei Installation | 600 N |
Min. Biegeradius, Installation | 63 mm |
Min. Biegeradius, Betrieb | 42 mm |
Nominaler Außendurchmesser | 4,2 mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | K |
Leistungsklassen-Code | 08 |
Faserkategorie | OM1 |
Fasertyp | Multimode |
Fasername | 62,5 µm MM (OM1) |
Maximale Dämpfung | 3,1 dB/km / 0,8 dB/km |
Wellenlänge | 850 nm / 1300 nm |
Faserkonformität | ISO/IEC 11801 |
Faserkerndurchmesser | 62,5 µm |
Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
Coating-Durchmesser | 242 µm |
1 Gigabit Ethernet (seriell) | 300 m / 550 m |
10 Gigabit Ethernet (seriell) | 33 m / - |
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) | - |
Minimale OFL-Bandbreite | 200 MHz*km / 600 MHz*km |
Abmessungen
Cable Weight | 18 kg/km |
Maximale Kabellänge pro Trommel | 4000 m |
Metallfreie Kabelkonstruktion
Benötigt keinen Potentialausgleich
Geringer Kabeldurchmesser und Biegeradius
Einfache Installation auf begrenztem Raum
TB3 Festaderkonstruktion
Einfaches und gleichmäßiges Abisolieren über 10 cm
Kabel mit silikonfreien Außenmantel
Der Kabelmantel und der Mantel der Adern (außer 900 µm)
Flammwidrig
Halogenfrei (LSZH), raucharm (IEC 61034) flammwidrig (IEC 60332-3-24-C) und nicht-korrosiv (IEC 60754-2) - FRNC