text.skipToContent text.skipToNavigation

004T8Z-32188E2G

Câble intérieur à structure serrée MIC®  ClearCurve® 4FO G50 MMF OM3 0,9mm TB3, Cca-s1a,d1,a1

Contact Distributor for Lead Time

You might also be interested in
General Specifications
Product Number 004T8Z-32188E2G
Type de câble Serré
Environnement Intérieur
Type de produit Diélectrique
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM3)
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) J-V(ZN)H
Application Réseau intérieur (général),  Horizontal,  Câble intérieur vertical 
Géométrie du câble Rond
Normes
Comportement au Feu Dca, s1a, d1, a1
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Test de propagation de la flamme Ignifuge selon IEC 60332-1-2 (monocâble) et IEC 60332-3-24 (ensemble de câbles)
Normes Incendie Conforme à EN 50575 et EN 13501-6
Densité de fumée Conforme à IEC 61034
Test halogène Zéro halogène selon IEC 60754-1
Corrosivité Non-corrosif selon IEC 60754-2
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  to  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  to  60 °C   
Plage de température, stockage -25 °C  to  70 °C   
Conception du câble
Marquage du câble Meter - Handset - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - MIC(R) J-V(ZN)H 4 OM3CC TB3 0.9 LSZH(TM)/FRNC
Nombre de fibres 4
Nombre de filins de déchirement 1
Couleur de la gaine externe Turquoise
Diamètre du buffer 900 µm
Matériau de la gaine externe Matériel ignifuge, non corrosif, LSZH(TM) (low smoke zero-halogen), sans silicone
Épaisseur nominale de la gaine externe 0,8 mm
Eléments de traction et/ou blindage, Couche 1 Mèches aramides
Couleur gaine intermédiaire serrée Bleu, orange, vert, marron
Type de fibre à structure serrée TB3 (facile à dégainer jusqu'à 10 cm)
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement 1000 N/10 cm
Charge calorifique 0,35 MJ/m
Décharge de traction maximale, lors de l'installation 600 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 63 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 42 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 4,2 mm 
Caractéristiques optiques
Code de la fibre T
Code d'option de performance 88
Catégorie de fibre optique OM3 
Type de fibre Multimode
Nom de la fibre 50 µm MM (OM3)
Atténuation maximale 3,8 dB/km / 2,0 dB/km
Longueurs d'onde 850 nm / 1300 nm
Conformité aux normes IEC 60793-2-10
Diamètre du cœur 50 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet 750 m / 600 m
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet 300 m / -
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) 2000 MHz*km / -
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) 1500 MHz*km / 500 MHz*km
Dimensions
Poids du câble 18 kg/km
Longueur max. par bobine/tambour 4000 m
Construction de câbles tous diélectriques
Ne nécessite ni mise à la terre ni de continuité d'écran

Petit diamètre et rayon de courbure

Installation facile dans des espaces saturés

Construction TB3 à tampons serrés
Dénudage facile et régulier sur 10 cm
Câble avec gaine externe sans silicone
La gaine du câble et la gaine extérieure des sous-unités (non valable pour les tampons étanches de 900 µm) sont exemptes de composants nocifs pour la peinture des structures.
Gaine ignifuge

Sans halogène (LSZH), à faible émission de fumée (IEC 61034), ignifuge (IEC 60332-3-24-C) et non corrosif (IEC 60754-2) - FRNC