004T8Z-32198E2G
Câble intérieur à structure serrée MIC® ClearCurve® 4FO G50 MMF OM4 0,9mm TB3, Cca-s1a,d1,a1
You might also be interested in
General Specifications
Product Number | 004T8Z-32198E2G |
Type de câble | Serré |
Environnement | Intérieur |
Type de produit | Diélectrique |
Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM4) |
Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | J-V(ZN)H |
Application | Réseau intérieur (général), Horizontal, Câble intérieur vertical |
Géométrie du câble | Rond |
Normes
Comportement au Feu | Dca, s1a, d1, a1 |
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Test de propagation de la flamme | Ignifuge selon IEC 60332-1-2 (monocâble) et IEC 60332-3-24 (ensemble de câbles) |
Normes Incendie | Conforme à EN 50575 et EN 13501-6 |
Densité de fumée | Conforme à IEC 61034 |
Test halogène | Zéro halogène selon IEC 60754-1 |
Corrosivité | Non-corrosif selon IEC 60754-2 |
Conditions externes
Températures, installation | -5 °C to 50 °C |
Températures, fonctionnement | -20 °C to 60 °C |
Plage de température, stockage | -25 °C to 70 °C |
Conception du câble
Marquage du câble | Metre - Handset - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - MIC(R) J-V(ZN)H 4 OM4CC TB3 0.9 LSZH(TM)/FRNC |
Nombre de fibres | 4 |
Nombre de filins de déchirement | 1 |
Couleur de la gaine externe | Turquoise |
Diamètre du buffer | 900 µm |
Matériau de la gaine externe | Matériel ignifuge, non corrosif, LSZH(TM) (low smoke zero-halogen), sans silicone |
Épaisseur nominale de la gaine externe | 0,8 mm |
Eléments de traction et/ou blindage, Couche 1 | Mèches aramides |
Couleur gaine intermédiaire serrée | Bleu, orange, vert, marron |
Type de fibre à structure serrée | TB3 (facile à dégainer jusqu'à 10 cm) |
Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement | 1000 N/10 cm |
Charge calorifique | 0,35 MJ/m |
Décharge de traction maximale, lors de l'installation | 600 N |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 63 mm |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 42 mm |
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 4,2 mm |
Caractéristiques optiques
Code de la fibre | T |
Code d'option de performance | 98 |
Catégorie de fibre optique | OM4 |
Type de fibre | Multimode |
Nom de la fibre | 50 µm MM (OM4) |
Atténuation maximale | 3,8 dB/km / 2,0 dB/km |
Longueurs d'onde | 850 nm / 1300 nm |
Conformité aux normes | IEC 60793-2-10 |
Diamètre du cœur | 50 µm |
Diamètre de gaine | 125 µm |
Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet | 1000 m / 600 m |
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet | 550 m / - |
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) | 4700 MHz*km / - |
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Dimensions
Poids du câble | 18 kg/km |
Longueur max. par bobine/tambour | 4000 m |
Construction de câbles tous diélectriques
Ne nécessite ni mise à la terre ni de continuité d'écran
Petit diamètre et rayon de courbure
Installation facile dans des espaces saturés
Construction TB3 à tampons serrés
Dénudage facile et régulier sur 10 cm
Câble avec gaine externe sans silicone
La gaine du câble et la gaine extérieure des sous-unités (non valable pour les tampons étanches de 900 µm) sont exemptes de composants nocifs pour la peinture des structures.
Gaine ignifuge
Sans halogène (LSZH), à faible émission de fumée (IEC 61034), ignifuge (IEC 60332-3-24-C) et non corrosif (IEC 60754-2) - FRNC