012WTZ-42N49NDC
MiniXtend® Microcâble intérieur J-B(ZN)H 1x(1x12) E9 G.657.A2 190, DIN VDE
Spécifications générales
Référence du produit | 012WTZ-42N49NDC |
Type de câble | Loose tube |
Environnement | Intérieur |
Type de produit | Diélectrique |
Catégorie de fibre optique | SMF-28® Contour Pro |
Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
Application | Câble intérieur vertical, Intérieur horizontal, Microconduite, Blowing, Applications pour intérieur de bâtiments |
Géométrie du câble | Rond |
Normes
Comportement au Feu | B2ca, s1a, d1, a1 |
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Test de propagation de la flamme | Ignifuge selon IEC 60332-1-2 (monocâble) et IEC 60332-3-24 (ensemble de câbles) |
Normes Incendie | Conforme à EN 50575 et EN 13501-6 |
Densité de fumée | Conforme à IEC 61034 |
Test halogène | Zéro halogène selon IEC 60754-1 |
Corrosivité | Non-corrosif selon IEC 60754-2 |
Conditions externes
Températures, installation | -5 °C - 50 °C |
Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
Plage de température, stockage | -25 °C - 70 °C |
Notes | Plage de température, le fonctionnement dépend de la fibre utilisée à l'intérieur du câble. SMF-28® Contour Pro : -10 °C - 60 °C et SMF-28® Contour Fit : 0 °C - 60 °C |
Conception du câble
Marquage du câble | Meter - Handset - CE 24 EN 50575 B2ca-s1a,d1,a1 - Sine - CORNING - FOC - Year - J-B(ZN)H 1x(1x12) SMF-28® Contour G.652.D & G.657.A2 - LSZH(TM)/FRNC |
Nombre de fibres | 12 |
Couleur de la gaine externe | Blanc |
Matériau de la gaine externe | Matériel ignifuge, non corrosif, LSZH(TM) (low smoke zero-halogen), sans silicone |
Épaisseur nominale de la gaine externe | 0,35 mm |
Éléments de renfort | Mèches aramides |
Méthode de marquage des câbles | Impression jet d'encre |
Couleur du marquage sur le câble | Noir |
Code couleur fibres | Rouge, vert, bleu, jaune, blanc, gris, marron, violet, turquoise, noir, orange, rose |
Nombre de fibres par tube | 12 |
Code couleur Standard | DIN VDE |
Diamètre du tube intérieur | 1,2 mm |
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement | 500 N/10 cm |
Décharge de traction maximale, lors de l'installation | 400 N |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 15 mm |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 15 mm |
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 2,4 mm |
Caractéristiques optiques
Code de la fibre | W |
Code d'option de performance | 49 |
Catégorie de fibre optique | OS2 |
Type de fibre | Single-mode (OS2) / 190 µm |
Nom de la fibre | SMF-28® Contour Pro |
Atténuation maximale | 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km |
Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A2 |
Diamètre de gaine | 125 µm |
Diamètre du revêtement primaire | 188 µm |
Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18,6 [ps/(nm*km)] |
Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 23,7 [ps/(nm*km)] |
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 9,2 µm |
Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 10,4 µm |
Dimensions
Poids du câble | 6,1 kg/km |
Amélioration de la densité des câbles et des fibres
Diamètre de câble réduit pour l'installation dans des systèmes de microtubes d'un diamètre intérieur d'au moins 4 mm
Diélectrique
Pas de mise à la terre requise
Optimized for air-assisted install in microducts
Capable of installation distances up to 150m (492 ft)