CAB-FC
Armoires de rue - accessoires Kit de montage pour raccordements côte à côte et back-to-back
Spécifications générales
Référence du produit | CAB-FC |
Type d'accessoire | Centrix |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Dimensions
Poids | 1 kg |
Informations pour commander
Poids à l'expédition | 1,2 kg |
Unités par livraison | 1/1 |