text.skipToContent text.skipToNavigation

CAB-JG

Armoires de rue - accessoires  Cabinet Jumper Guide Plate, 8 Separator Plate

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CAB-JG
Type de produit Matériel montable en baie
Type d'accessoire Centrix
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Type de câble Monofibre (900 µm)
Application Bureau central,  Tête de réseau,  Réseaux d'opérateurs,  Fibre jusqu'au domicile (FTTP) 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Configuration du connecteur LC duplex
Type de panneau ou de module Cassette Centrix™
Type de protecteurs d'épissure Protection d'épissure thermorétractable
Nombre de protecteurs d'épissure 36
Conception
Type d'adaptateur LC
Connector Specs
Polissage UPC
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1
Poids à l'expédition 1 kg