CAB2DR2218SGB
Armoires de rue - accessoires Armoires de rue - accessoires
Spécifications générales
| Référence du produit | CAB2DR2218SGB |
| Type d'accessoire | Centrix |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Couleur | Noir |
Dimensions
| Hauteur | 2400 mm |
| Poids | 55 kg |
Informations pour commander
| Poids à l'expédition | 95 kg |
| Unités par livraison | 1/1 |