text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-KIT-RT-DH

Centrix® Accessoires  Jumper Routing Kit, Right Hand, 12

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit CTX-KIT-RT-DH
Code EAN 4056418140445
Type de produit Accessoires
Type d'accessoire Centrix
Type de montage Montage en baie 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Dimensions
Poids 0,23 kg
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1