Système Unisub HD
Type de protection d'épissures
Direction de l'entrée de câble
Nombre de modules
Type d'adaptateur
Nombre d'adaptateurs par tiroir
Nombre de ports
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| POU-2209NNRHI-1A72B3C | Rack pour équipement actif, Équipé, 2200 x 900 x 350 mm, sans paroi latérale ni arrière, sans porte, montage à droite, décharge de traction horizontale, interconnexion, 42 Unisub HD 1U, 72 ports LC APC, sertissage | |
| UR-2209PGLVC | Rack pour équipement actif, 2200 x 900 x 350 mm, avec parois latérales et arrière, portes en plexiglas, montage à gauche, arrimage vertical, interconnexion | |
| POU-2209PGLHI-1A72B3C | Rack pour équipement actif, Équipé, 2200 x 900 x 350 mm, avec parois latérale et arrière, portes en plexiglas, montage à gauche, décharge de traction horizontale, interconnexion, 42 x Unisub HD 1U, 72 ports LC APC, sertissage | |
| POU-2209NNRHI-4A96B3C | Rack pour équipement actif, Équipé, 2200 x 900 x 350 mm, sans paroi latérale ni arrière, sans portes, montage à droit , décharge de traction horizontale, interconnexion, 10 x Unisub HD 4U, 96 ports LC APC, sertissage | |
| UR-2209NNRHI | Rack pour équipement actif, 2200 x 900 x 350 mm, sans paroi latérale ni arrière, sans portes, montage à droite, décharge de traction horizontale, interconnexion | |
| POU-2209NNLHI-4A72B3C | Rack pour équipement actif, Équipé, 2200 x 900 x 350 mm, sans paroi latérale ni arrière, sans portes, montage à gauche, décharge de traction horizontale, interconnexion, 10 x Unisub HD 4U, 72 ports LC APC, sertissage | |
| POU-2209NNLHI-1A72B3C | Rack pour équipement actif, Équipé, 2200 x 900 x 350 mm, sans paroi latérale ni arrière, sans porte, montage à gauche , décharge de traction horizontale, interconnexion, 42 x Unisub HD 1U, 72 ports LC APC, sertissage | |
| POU-2209PGLHI-4A72B3C | Rack pour équipement actif, Équipé, 2200 x 900 x 350 mm, avec parois latérale et arrière, portes en plexiglas, montage à gauche, décharge de traction horizontale, interconnexion, 10 x Unisub HD 4U, 72 ports LC APC, sertissage | |
| POU-2209NNLHI-1A96B3C | Rack pour équipement actif, Équipé, 2200 x 900 x 350 mm, sans paroi latérale ni arrière, sans portes, montage à gauche , décharge de traction horizontale, interconnexion, 42 x Unisub HD 1U, 96 ports LC APC, sertissage | |
| UR-2209NNLHI | Rack pour équipement actif, 2200 x 900 x 350 mm, sans paroi latérale ni arrière, sans portes, montage à gauche, décharge de traction horizontale, interconnexion | |
| POU-2209NNRVI-1A486CH | Rack pour équipement actif, Équipé, 2200 x 900 x 350 mm, sans paroi latérale ni arrière, sans portes, montage à droite, arrimage vertical, interconnexion, 42 x Unisub HD 1U, 48 ports SC APC, H-S | |
| POU-2209NNRVI-4A486CH | Rack pour équipement actif, Équipé, 2200 x 900 x 350 mm, sans paroi latérale ni arrière, sans portes, montage à droit , arrimage vertical, interconnexion, 10 x Unisub HD 4U, 48 ports SC APC, H-S | |
| UR-2209NNRHC | Rack pour équipement actif, 2200 x 900 x 350 mm, sans paroi latérale ni arrière, sans portes, montage à droite, décharge de traction horizontale, interconnexion |